İnsert rulmanlar

EX313-40G2 - SNR

EX313-40G2

küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği65,1 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği85,7 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği27 mm
C - Dış bileziğin genişliği38 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi12,1 mm
d - Mil çapı63,5 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı97 mm
D - Dış bileziğin dış çapı140 mm
G - Ayar vidası boyutu7/16-20UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe11,5 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine32,5 mm
f0 - Faktör13.2
SW - Anahtar ölçüsü5,556 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi93,86 kN
C0 - Statik yük kapasitesi60,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,85 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,071 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,929 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,072 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,036 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,384 Hz