kilitleme pimli küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 93,7 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 122,3 mm |
| B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği | 36,5 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 50 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 16,7 mm |
| d - Mil çapı | 95 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 140 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 200 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | M20x1,5 |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 14,5 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 3 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 46,8 mm |
| f0 - Faktör | 13.2 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 10 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 156 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 122 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 10,4 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 120 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,096 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,904 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,198 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,099 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,387 Hz |