• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXC207-23L3 - SNR

EXC207-23L3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği28 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu1,5 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği51,1 mm
d - Mil çapı36,513 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı51,1 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı90 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine18,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,98 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m