• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXC216-51T04 - SNR

EXC216-51T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği48 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu2,5 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği95,2 mm
d - Mil çapı80,963 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı110 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı170 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine37,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi72,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi54,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,45 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m