Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği | 26 mm |
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 2 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 46,8 mm |
d - Mil çapı | 23,813 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 42,8 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 90 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 16,7 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 22,36 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 11,5 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,03 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |