• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXC307-20T20 - SNR

EXC307-20T20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği32 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu2 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği51,6 mm
d - Mil çapı31,75 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı55 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı110 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine18,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi33,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi19,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,86 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m