Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği | 34 mm |
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 2 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 57,1 mm |
d - Mil çapı | 38,1 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 63,5 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 120 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19,8 mm |

ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 40,56 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 24 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 2,33 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |