• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXC315-47T04 - SNR

EXC315-47T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği55 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu2,5 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği100 mm
d - Mil çapı74,613 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı113 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı190 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine37,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi113,36 kN
C0 - Statik yük kapasitesi76,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle8,6 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]54,5 N-m