Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX318-56G2T04
- C318
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 66 mm |
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 3 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 115,9 mm |
d - Mil çapı | 88,9 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 133 mm |
G - Gresörlük | M10x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 225 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 43,6 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 143 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 108 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 14,5 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 65,2 N-m |