Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, L4 sızdırmazlık sistemi
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
A - Yatak genişliği | 25 mm |
A2 | 30 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 43,5 mm |
d - Mil çapı | 15 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 32,4 mm |
E - Sabitleme deliği diş derinliği | 21 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
G1 - Diş boyutu | M16 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 65 mm |
L - Yatak genişliği | 91 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 58 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 38 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 12,8 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 6,65 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,67 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |