Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX210G2
- EHE210
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 40 mm |
A2 | 40 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 62,7 mm |
d - Mil çapı | 50 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 67,2 mm |
E - Sabitleme deliği diş derinliği | 24 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
G1 - Diş boyutu | M24 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 110 mm |
L - Yatak genişliği | 145 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 90 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 46 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 24,6 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 35,1 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 23,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 2,01 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |