EXF212-39 - SNR

EXF212-39

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği48 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği18 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik75,8 mm
B - İç bileziğin genişliği61,8 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği77,7 mm
d - Mil çapı61,913 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı82 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe29 mm
G - GresörlükM6x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe143 mm
L - Yatak genişliği / çapı175 mm
N - Sabitleme deliği boyutu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine30,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,59 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m