• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXF214-43L3 - SNR

EXF214-43L3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği54 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği22 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik82,6 mm
B - İç bileziğin genişliği68,2 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği85,7 mm
d - Mil çapı68,263 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı96,8 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe31 mm
G - GresörlükM10x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe152 mm
L - Yatak genişliği / çapı193 mm
N - Sabitleme deliği boyutu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine34,1 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi62 kN
C0 - Statik yük kapasitesi45 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,78 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m