EXF311-35T04 - SNR

EXF311-35T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği52 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği20 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik75,2 mm
B - İç bileziğin genişliği55,6 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği73 mm
d - Mil çapı55,563 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı83 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe30 mm
G - GresörlükM6x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe140 mm
L - Yatak genişliği / çapı185 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine27,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi71,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi44,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,49 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m