Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SCOE210-50
- EX210G2T04
- FA210N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 40 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 18 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 60,1 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 49,2 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 62,7 mm |
d - Mil çapı | 50 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 67,2 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 100 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 22 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 190 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 157 mm |
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi | 76 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 115 mm |
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği | 94 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 15 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 24,6 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 67,5 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 35,1 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 23,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 2,532 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |