• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXFA212-38L3 - SNR

EXFA212-38L3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
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
A - Yatak yüksekliği48 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği20 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik75,8 mm
B - İç bileziğin genişliği61,8 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği77,7 mm
d - Mil çapı60,325 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı82 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe29 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı250 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe202 mm
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi92 mm
L - Yatak genişliği / çapı140 mm
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği118 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine30,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,5 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m