Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, L4 sızdırmazlık sistemi.
Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
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
| A - Yatak yüksekliği | 25,5 mm | 
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 6 mm | 
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 36,5 mm | 
| A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 20,5 mm | 
| B - İç bileziğin genişliği | 34 mm | 
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 43,5 mm | 
| d - Mil çapı | 12 mm | 
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 32,4 mm | 
| Dz - Kapak dış çapı | 54 mm | 
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 10 mm | 
| G - Gresörlük | M6x1 | 
| H3 - Merkezleme çapı | 62 mm | 
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 78 mm | 
| L - Yatak genişliği / çapı | 100 mm | 
| N - Sabitleme deliği boyutu | 12 mm | 
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17 mm | 
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 46,2 mm | 
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 12,8 kN | 
| C0 - Statik yük kapasitesi | 6,65 kN | 
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C | 
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C | 
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,819 kg | 
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |