• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXFC207-21L3 - SNR

EXFC207-21L3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
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
A - Yatak yüksekliği34 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği9 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik43,3 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği26 mm
B - İç bileziğin genişliği37,6 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği51,1 mm
d - Mil çapı33,338 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı51,1 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe11 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı90 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe110 mm
L - Yatak genişliği / çapı135 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine18,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,83 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m