Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX211-34G2T20
- FC211
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 42 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 13 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 56,6 mm |
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 30 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 55,4 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 71,3 mm |
d - Mil çapı | 53,975 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 74,5 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 13 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H3 - Merkezleme çapı | 125 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 150 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 185 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 19 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 27,7 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 43,55 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 29,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 4,09 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |