Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX216-51G2T04
- FC216
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 58 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 18 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 75,9 mm |
| A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 42 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 74,6 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 95,2 mm |
| d - Mil çapı | 80,963 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 110 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 18 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H3 - Merkezleme çapı | 170 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 200 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 240 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 23 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 37,3 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 72,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 54,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 9,2 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |