Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX213G2T04
- FCE213
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 33 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 18 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 51,6 mm |
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 6 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 68,2 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 85,7 mm |
d - Mil çapı | 65 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 86 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H3 - Merkezleme çapı | 150 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 177 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 215 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 18 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 34,1 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 57,2 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 40 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 5,66 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 22 N-m |