Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX215G2T04
- FCE215
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 33 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 18 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 54,8 mm |
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 6 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 74,6 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 92,1 mm |
d - Mil çapı | 75 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 102 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H3 - Merkezleme çapı | 160 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 184 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 220 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 18 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 37,3 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 66 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 49,5 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 6,08 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 22 N-m |