Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX.208.G2.L3
- FL208
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| A - Yatak yüksekliği | 36 mm | 
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 14 mm | 
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 55,9 mm | 
| B - İç bileziğin genişliği | 42,8 mm | 
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 56,3 mm | 
| d - Mil çapı | 40 mm | 
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 58 mm | 
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 21 mm | 
| G - Gresörlük | M6x1 | 
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 175 mm | 
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 144 mm | 
| L - Yatak genişliği / çapı | 100 mm | 
| N - Sabitleme deliği boyutu | 16 mm | 
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 21,4 mm | 
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 29,6 kN | 
| C0 - Statik yük kapasitesi | 18,2 kN | 
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C | 
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C | 
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,62 kg | 
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |