Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe
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
| A - Yatak yüksekliği | 43 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 18 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 68,6 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 55,4 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 71,3 mm |
| d - Mil çapı | 55 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 74,5 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 25 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 224 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 184 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 130 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 19 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 27,7 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 43,55 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 29,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 3,2 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 22 N-m |