Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği | 32 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 15 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 50,5 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 36,5 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 50 mm |
d - Mil çapı | 30,163 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 50 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 18 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 180 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 134 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 90 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 23 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17,5 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 27 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 15,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,5 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |