Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX313-40G2T04
- FL313
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| A - Yatak yüksekliği | 58 mm | 
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 25 mm | 
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 86,2 mm | 
| B - İç bileziğin genişliği | 65,1 mm | 
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 85,7 mm | 
| d - Mil çapı | 63,5 mm | 
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 97 mm | 
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 33 mm | 
| G - Gresörlük | M6x1 | 
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 295 mm | 
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 240 mm | 
| L - Yatak genişliği / çapı | 175 mm | 
| N - Sabitleme deliği boyutu | 31 mm | 
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 32,5 mm | 
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 93,86 kN | 
| C0 - Statik yük kapasitesi | 60,5 kN | 
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C | 
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C | 
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 7,88 kg | 
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 27,1 N-m |