Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX315-48G2T20
- FL315
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 66 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 30 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 101,7 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 74,6 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 100 mm |
d - Mil çapı | 76,2 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 113 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 39 mm |
G - Gresörlük | M10x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 320 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 260 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 195 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 35 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 37,3 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 113,36 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 76,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 10,42 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 54,5 N-m |