Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX319G2T04
- FL319
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 94 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 40 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 134,5 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 93,7 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 122,3 mm |
d - Mil çapı | 95 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 140 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 59 mm |
G - Gresörlük | M10x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 405 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 330 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 250 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 41 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 46,8 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 156 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 122 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 22,57 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 120 N-m |