• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXFL320-64L3 - SNR

EXFL320-64L3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
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
A - Yatak yüksekliği94 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği40 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik137,6 mm
B - İç bileziğin genişliği100 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği128,6 mm
d - Mil çapı101,6 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı146 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe59 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı440 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe360 mm
L - Yatak genişliği / çapı270 mm
N - Sabitleme deliği boyutu44 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine50 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi171,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi140 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle27,54 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]65,2 N-m