• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXFL320T20 - SNR

EXFL320T20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FL320
  • EX320G2T20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği94 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği40 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik137,6 mm
B - İç bileziğin genişliği100 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği128,6 mm
d - Mil çapı100 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı146 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe59 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı440 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe360 mm
L - Yatak genişliği / çapı270 mm
N - Sabitleme deliği boyutu44 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine50 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi171,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi140 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle27,69 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]120 N-m