Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX202G2T20
- SCOE204-15
- FLE204N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 30,3 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 10 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 45,5 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 34 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 43,5 mm |
d - Mil çapı | 15 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 32,4 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 54 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 19 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 112 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 90 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 61 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 11,5 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 50,8 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 12,8 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 6,65 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,608 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |