Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, L4 sızdırmazlık sistemi
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
A - Yatak yüksekliği | 30 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 12 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 47,1 mm |
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 27 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 36,4 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 48,3 mm |
d - Mil çapı | 31,75 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 44,1 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 17 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 142 mm |
H3 - Merkezleme çapı | 80 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 116,5 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 83 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 11,5 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 18,2 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,98 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |