Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX208-25G2L3
- FLZ208
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 36 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 13 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 54,9 mm |
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 32 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 42,8 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 56,3 mm |
d - Mil çapı | 39,688 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 58 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 20 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 172 mm |
H3 - Merkezleme çapı | 100 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 143,5 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 105 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 21,4 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 29,6 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 18,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,92 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |