Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX305-14G2L3
- FS305
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 29 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 13 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 39,1 mm |
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 22 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 34,9 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 46,8 mm |
d - Mil çapı | 22,225 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 42,8 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 9 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H3 - Merkezleme çapı | 80 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 80 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 110 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 16 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 16,7 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 22,36 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 11,5 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,33 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |