Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX312-39G2
- FS312
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 56 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 22 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 67,45 mm |
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 42 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 61,9 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 79,4 mm |
d - Mil çapı | 61,913 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 89 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 19 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H3 - Merkezleme çapı | 160 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 150 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 195 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 23 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 30,95 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 81,6 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 51,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 7,76 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |