• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXFS314-43L3 - SNR

EXFS314-43L3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
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
A - Yatak yüksekliği61 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği25 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik75,9 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği43 mm
B - İç bileziğin genişliği68,3 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği92,1 mm
d - Mil çapı68,263 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı102 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe18 mm
G - GresörlükM10x1
H3 - Merkezleme çapı185 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe178 mm
L - Yatak genişliği / çapı226 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine34,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi104,26 kN
C0 - Statik yük kapasitesi68 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle11,45 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m