• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXFS315T20 - SNR

EXFS315T20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FS315
  • EX315G2T20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği66 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği25 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik83,7 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği48 mm
B - İç bileziğin genişliği74,6 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği100 mm
d - Mil çapı75 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı113 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe21 mm
G - GresörlükM10x1
H3 - Merkezleme çapı200 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe184 mm
L - Yatak genişliği / çapı236 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine37,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi113,36 kN
C0 - Statik yük kapasitesi76,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle13,44 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]64 N-m