• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXFS320T04 - SNR

EXFS320T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği94 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği32 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik117,6 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği74 mm
B - İç bileziğin genişliği100 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği128,6 mm
d - Mil çapı100 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı146 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe39 mm
G - GresörlükM10x1
H3 - Merkezleme çapı260 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe242 mm
L - Yatak genişliği / çapı310 mm
N - Sabitleme deliği boyutu38 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine50 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi171,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi140 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle31,2 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]120 N-m