Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, L4 sızdırmazlık sistemi
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
A - Yatak genişliği | 60 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 39 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 49,2 mm |
d - Mil çapı | 50 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 67,2 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 100 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 57,2 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 22 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 114 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 159 mm |
L - Yatak genişliği | 206 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 65 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 20 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 25 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 24,6 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 91,4 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 35,1 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 23,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 3,27 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |