Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX218G2T04
- P218
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 88 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 55 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 55 mm |
| d - Mil çapı | 90 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 120 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 101,6 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 34 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 200 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 262 mm |
| L - Yatak genişliği | 327 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 100 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 27 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 33 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 24,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 96 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 71,5 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 13,9 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 33 N-m |