• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXP314-43T04 - SNR

EXP314-43T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği90 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği60 mm
B - İç bileziğin genişliği68,3 mm
d - Mil çapı68,263 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı102 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı95 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği35 mm
H2 - Yatak yüksekliği187 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe280 mm
L - Yatak genişliği360 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu105 mm
N - Sabitleme deliği boyutu27 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu40 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine34,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi104,26 kN
C0 - Statik yük kapasitesi68 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle13,45 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m