• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXP318-56L3 - SNR

EXP318-56L3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği110 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği72 mm
B - İç bileziğin genişliği87,3 mm
d - Mil çapı88,9 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı133 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı118 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği45 mm
H2 - Yatak yüksekliği235 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe330 mm
L - Yatak genişliği430 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu120 mm
N - Sabitleme deliği boyutu33 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu45 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine43,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi143 kN
C0 - Statik yük kapasitesi108 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle26,3 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]65,2 N-m