• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXPAE208T20CCE - SNR

EXPAE208T20CCE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği47 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği30 mm
B - İç bileziğin genişliği42,8 mm
d - Mil çapı40 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı60,3 mm
Dz - Kapak dış çapı88 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği15 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı49,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği13 mm
H2 - Yatak yüksekliği99 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe88,9 mm
L - Yatak genişliği116 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu27 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM12
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine21,4 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik81,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi29,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi18,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,945 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m