• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXPE202T20CCE - SNR

EXPE202T20CCE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği32 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği19 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı15 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı32,4 mm
Dz - Kapak dış çapı54 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı33,3 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği64 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe97 mm
L - Yatak genişliği130 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu40 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik62,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,747 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m