Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX203G2T04
- PE204N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 32 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 19 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 34 mm |
d - Mil çapı | 17 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 32,4 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 33,3 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 14,5 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 64 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 97 mm |
L - Yatak genişliği | 130 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 40 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 11 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 19 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 12,8 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 6,65 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,65 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |