• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXPE206T20COE - SNR

EXPE206T20COE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği40 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği25 mm
B - İç bileziğin genişliği36,4 mm
d - Mil çapı30 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı44,1 mm
Dz - Kapak dış çapı70 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı42,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği17 mm
H2 - Yatak yüksekliği82 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe118 mm
L - Yatak genişliği158 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu47 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu22 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine18,2 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik70,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,318 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m