Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX208-24G2
- PE208
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 48 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 30 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 42,8 mm |
d - Mil çapı | 38,1 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 58 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 49,2 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 19 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 99 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 138 mm |
L - Yatak genişliği | 179 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 53 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 26 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 21,4 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 29,6 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 18,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 2,03 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |