Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX212-39G2T20
- PE212
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 60 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 42 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 61,8 mm |
d - Mil çapı | 61,913 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 82 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 69,9 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 25 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 140 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 190 mm |
L - Yatak genişliği | 240 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 71 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 18 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 28 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 30,9 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 52,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 32,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 5,06 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |