Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği | 60 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 42 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 61,8 mm |
d - Mil çapı | 60 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 82 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 120 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 69,9 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 25 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 140 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 190 mm |
L - Yatak genişliği | 240 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 71 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 18 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 28 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 30,9 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 113,5 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 52,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 32,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 5,443 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 22 N-m |