• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXPE213 - SNR

EXPE213

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği65 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği44 mm
B - İç bileziğin genişliği68,2 mm
d - Mil çapı65 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı86 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı79,4 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği27,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği156 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe203 mm
L - Yatak genişliği260 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu77 mm
N - Sabitleme deliği boyutu22 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu28 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine34,1 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi57,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi40 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,91 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m